{kingspan_insulation/thermalroof_tr26.prj},{NB=Kingspan Thermaroof TR26 (architecture30090 UK EN)},{CT=90},{L=2400},{CW=1200},{RD=4.05},{W=4.68},{EC=8.88},{RC=0.84},{ECAR=MIN},{RECCON=MIN},{PN=Kingspan Thermaroof TR26},{DES=0.022},{ROF=F},{DSTMAX=DS(70,90)3},{DSTMIN=DS(-20,-)1},{DSC=DLT(2)5},{CS=CS(10\\Y)150},{BBA=16/5332},{EPD=000324},{TPC=BBA Cert 16/5332 PS 1 },{LODDEST=architecture},{LOG=300},{CON=UK},{LNG=EN}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
Thermaroof TR26 90
HELP_VARIABLE
Product Range
Kingspan Thermaroof® TR26
Level of geometry
300
200
300
200
Core Thickness (CT)
90
90
mm
Length
2400
mm
Width
1200
mm
Thermal Resistance
4.05
4.05
m^2K/W
Thermal conductivity
0.022
W/mK
Reaction to Fire
F
Dimensional stability under specified temperature and humidity condition - Max
DS(70,90)3
Dimensional stability under specified temperature and humidity condition - Min
DS(-20,-)1
Deformation under specified compressive load and temperature conditions
DLT(2)5
Compressive stress or compressive strength
CS(10\Y)150
BBA Certification
16/5332
EPD (Enviromental Product Declaration)
000324
Manufacturing Facility
This product is manufactured at Kingspan's Pembridge, Herefordshire, UK; Kingspan's Selby, North Yorkshire, UK; and Kingspan's Castleblayney, County Monaghan, Ireland manufacturing facilitys.
Embodied Carbon (A1-A3, production stage, as defined in BS EN 15804:2012)
8.88
Recycled content
0.84
%
Product Page
http://www.kingspaninsulation.co.uk/tr26
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
분류
CNS
Geometrical Properties:
LOG:
300
Object Properties:
Type Code:
Thermaroof TR26 90
BIM 강화:
ETIM 7.0
Insulation mat/basin:
Revit
(Metric) generic model roof based:
OmniClass 2006
23-20 50 24 11 Slab and Board Thermal Insulation:
OmniClass
23-13 25 19 11 - Slab And Board Thermal Insulation:
CIBSE PDT
Insulation:
BIM categories
Facade systems:
ARCHICAD
Slab:
eclass
22-10-36-90 - Floor covering work (unspecified):
추가 정보
관련장비
비슷한 제품
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.