??
CAD-Modellauswahl
FWSL-2000GS626PEr9126PEr91400
HELP_VARIABLE
Profile
FWSL
Joint Type
Candado desfasado
Product Range
FWMX ShadowLine
Panel Width
1000.00 mm
LOD Level
Panel Length
mm
Wert eingeben für L
Panel Length
mm
cm
inch
ft
Orientation
Vertical
Panel Thickness
40 mm
Core Type
PIR
R value (75 degF mean)
11.30 (F*ft2*h) / BTU
U value/ Thermal Transmittance
0.088 BTU/[hr*F*ft2]
Materials
Exterior Profile
ShadowLine
Exterior Gauge
Exterior Texture
Liso
Exterior Coating
Exterior Color
Interior Profile
ShadowLine
Interior Gauge
Interior Texture
Liso
Interior Coating
Interior Color
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen
Klassifikationen
CNS
Geometrische Eigenschaften:
LOG: 400
Sachmerkmal Eigenschaften:
Typenschlüssel: FWSL-2000GS626PEr9126PEr91
Zusätzliche Informationen
Zubehör Empfehlungen
Ähnliche Teile
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar