{kingspan_mx/ks_shadowline.prj},{NB=SL-20003V50GS626PEr9126PEr91400},{PR=SL},{JT=Interconectante de doble sello},{PROFILE=KSMX ShadowLine},{W=1067},{LODLEVEL=400},{L=2000.000},{REV=3},{O=V},{T=50},{CT=PIR},{MAT=GS6},{PREX=ShadowLine},{EG=26},{TEXEX=Liso},{EC=PE},{COL=r91},{PRIN=ShadowLine},{IG=26},{TEXIN=Liso},{IC=PE},{COLIN=r91}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
SL-20003V50GS626PEr9126PEr91400
HELP_VARIABLE
Profile
SL
Joint Type
Interconectante de doble sello
Product Range
KSMX ShadowLine
Panel Width
1067
mm
LOD Level
400
200
400
200
Panel Length
mm
값 입력 L
Panel Length
mm
cm
inch
ft
확인
Reveal Option
3
9
3
9
mm
Orientation
Vertical
Horizontal
Vertical
Horizontal
Panel Thickness
50
60
75
100
125
150
50
60
75
100
125
150
mm
Core Type
PIR
R value (75 degF mean)
14.20
(F*ft2*h) / BTU
U value/ Thermal Transmittance
0.071
BTU/[hr*F*ft2]
Materials
Galvanizado G60
Galvanizado G90
Aluminio-Zinc AZ50
Galvanizado G60
Galvanizado G90
Aluminio-Zinc AZ50
Exterior Profile
ShadowLine
Exterior Gauge
26ga
24ga
22ga
26ga
24ga
22ga
Exterior Texture
Liso
Exterior Coating
Poliester Estandar
Super Poliester
PVDF
Poliester Estandar
Super Poliester
PVDF
Exterior Color
RAL 9010 (Blanco Puro)
RAL 9006 (Aluminio)
RAL 9002 (Blanco Gris)
Arena
RAL 9010 (Blanco Puro)
RAL 9006 (Aluminio)
RAL 9002 (Blanco Gris)
Arena
Interior Profile
ShadowLine
Interior Gauge
26ga
24ga
22ga
26ga
24ga
22ga
Interior Texture
Liso
Interior Coating
Poliester Estandar
Super Poliester
PVDF
Poliester Estandar
Super Poliester
PVDF
Interior Color
RAL 9010 (Blanco Puro)
RAL 9006 (Aluminio)
RAL 9002 (Blanco Gris)
Arena
RAL 9010 (Blanco Puro)
RAL 9006 (Aluminio)
RAL 9002 (Blanco Gris)
Arena
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
분류
CNS
Geometrical Properties:
LOG:
400
Object Properties:
Type Code:
SL-20003V50GS626PEr9126PEr91
추가 정보
관련장비
비슷한 제품
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.