{kingspan_insulation/thermapitch_tp10.prj},{NB=Kingspan Thermapitch TP10 (architecture30075UKEN)},{CT=75},{L=2400},{CW=1200},{IFE=MIN},{OFE=MIN},{RD=3.40},{DAVT=0.022},{W=2.70},{ECAR=9.43},{RECCON=0.84},{PN=Kingspan Thermapitch TP10},{DES=0.022},{TT=T2},{ROF=F},{DCRF=NPD},{DTR=NPD},{DC=NPD},{DSUST=DS(70,90)3},{DSUSTMIN=DS(-20,-)1},{DUSC=NPD},{CS=CS(10\\Y)140},{TSP=NPD},{CC=NPD},{STWA=NPD},{LTWA=NPD},{FASW=NPD},{WVT=NPD},{SA=NPD},{CGC=NPD},{RDS=NPD},{BBA=14/5133},{NSAI=03/0196},{EPD=000322},{FM=NPD},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=300},{CON=UK},{LNG=EN}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
TP10 Thermapitch 75
HELP_VARIABLE
Product Range
Kingspan Thermapitch® TP10
LOD Level
300
200
300
200
Core Thickness (CT)
75
75
mm
Length
2400
mm
Width
1200
mm
Thermal Resistance
3.40
3.40
m^2K/W
Thermal conductivity
0.022
W/mK
Reaction to Fire
F
Compressive stress or compressive strength
CS(10\Y)140
BBA Certification
14/5133
NSAI Agrement
03/0196
EPD (Enviromental Product Declaration)
000322
Manufacturing Facility
This product is manufactured at Kingspan's Pembridge, Herefordshire, UK; Kingspan's Selby, North Yorkshire, UK; and Kingspan's Castleblayney, County Monaghan, Ireland manufacturing facilities.
Embodied Carbon (A1-A3, production stage, as defined in BS EN 15804:2012)
9.43
Recycled content
0.84
%
Product Page
http://www.kingspaninsulation.co.uk/tp10
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
분류
CNS
Object Properties:
Type Code:
TP10 Thermapitch 75
Physical Properties:
Mass:
2.7
kg/m2
Geometrical Properties:
LOG Destination:
Architecture
LOG:
300
BIM 강화:
ETIM 7.0
Insulation mat/basin:
Revit
(Metric) generic model roof based:
OmniClass 2006
23-20 50 24 11 Slab and Board Thermal Insulation:
OmniClass
23-13 25 19 11 - Slab And Board Thermal Insulation:
CIBSE PDT
Insulation:
BIM categories
Facade systems:
ARCHICAD
Slab:
eclass
22-10-39-90 - Dry construction work (unspecified):
추가 정보
관련장비
비슷한 제품
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.