??
CAD-Modellauswahl
nilvent 0.4
HELP_VARIABLE
Product Range
Kingspan nilvent®
Level of Geometry
Core Thickness (CT)
0.4 mm
Length
50000 mm
Width
1500 mm
Resistance to Fire (ISO 11925-2)
E
BBA Certification
11/4870
Manufacturing Facility
This product is manufactured at Kingspan's Pembridge, Herefordshire manufacturing facility.
Product Page
http://www.kingspaninsulation.co.uk/nilvent
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen
Klassifikationen
CNS
Geometrische Eigenschaften:
LOG Destination: Architecture
LOG: 300
Sachmerkmal Eigenschaften:
Typenschlüssel: nilvent 0.4
BIM angereichert:
ETIM 7.0
Isolierstandmatte/-wanne:
Revit
(Metric) generic model roof based:
OmniClass 2006
23-35 20 21 Roof Membranes:
CIBSE PDT
Insulation:
OmniClass
23-13 39 31 - Roof Membranes:
BIM categories
Fassadenelemente:
ARCHICAD
Slab:
eclass
22-10-21-08 - Dachabdichtung (Dachabdichtungsarbeit):
Zusätzliche Informationen
Zubehör Empfehlungen
Ähnliche Teile
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar