??
CAD-Modellauswahl
K107 Kooltherm 75
HELP_VARIABLE
Product Range
Kingspan Kooltherm® K107
LOD Level
Core Thickness (CT)
mm
Length
2400 mm
Width
1200 mm
Thermal Resistance
m2.K/W
Thermal conductivity
0.019 W/mK
Reaction to Fire
F
Compressive stress or compressive strength
CS(Y)100
BBA Certification
EPD (Enviromental Product Declaration)
000313
Manufacturing Facility
This product is manufactured at Kingspan's Pembridge, Herefordshire manufacturing facility.
Embodied Carbon (A1-A3, production stage, as defined in BS EN 15804:2012)
3.84
Recycled content
0.75 %
Product Page
http://www.kingspaninsulation.co.uk/k107
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen
Klassifikationen
ETIM 7.0
Isolierstandmatte/-wanne:
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Typenschlüssel: K107 Kooltherm 75
Physikalische Eigenschaften:
Masse: 2.99 kg/m2
Geometrische Eigenschaften:
LOG Destination: Architecture
LOG: 300
BIM angereichert:
Revit
(Metric) Generic Model floor based:
OmniClass 2006
23-20 50 24 11 Slab and Board Thermal Insulation:
OmniClass
23-13 25 19 11 - Slab And Board Thermal Insulation:
CIBSE PDT
Insulation:
BIM categories
Fassadenelemente:
ARCHICAD
Slab:
eclass
22-10-39-02 - Wandsystem (Trockenbauarbeit):
Zusätzliche Informationen
Zubehör Empfehlungen
Ähnliche Teile
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar