{kingspan_insulation/kooltherm_k103.prj},{NB=Kingspan Kooltherm K103 (architecture30075UKEN)},{CT=75},{L=2400},{CW=1200},{IFE=0.9},{IFO=0.9},{TR=3.95},{RD=3.90},{W=2.83},{ECAR=3.59},{RECCON=0.75},{PN=Kingspan Kooltherm® K103},{DES=0.019},{TT=T1},{ROF=C-s2,d0},{DCRF=NPD},{DC=NPD},{DSUST=DS(70,90)},{DSUSTMIN=DS(-20,-)},{DAVT=RD and λD},{CS=CS(Y)120},{TSP=NPD},{CC=NPD},{STWA=NPD},{LTWA=NPD},{CLCC=CV},{CLC=NPD},{WVT=NPD},{CGC=NPD},{RDS=NPD},{BBA=16/5299},{BDA=NPD},{NSAI=NPD},{EPD=000320},{FM=NPD},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=300},{CON=UK},{LNG=EN}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
Kingspan Kooltherm® K103 75
HELP_VARIABLE
Product Range
Kingspan Kooltherm® K103
LOD Level
300
200
300
200
Core Thickness (CT)
75
75
mm
Length
2400
mm
Width
1200
mm
Thermal Resistance
3.90
3.90
m^2K/W
Thermal conductivity
0.019
W/mK
Reaction to Fire
C-s2,d0
Compressive stress or compressive strength
CS(Y)120
BBA Certification
16/5299
EPD (Enviromental Product Declaration)
000320
Manufacturing Facility
This product is manufactured at Kingspan's Pembridge, Herefordshire manufacturing facility.
Embodied Carbon (A1-A3, production stage, as defined in BS EN 15804:2012)
3.59
Recycled content
0.75
%
Product Page
http://www.kingspaninsulation.co.uk/k103
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
분류
CNS
Object Properties:
Type Code:
Kingspan Kooltherm® K103 75
Physical Properties:
Mass:
2.83
kg/m2
Geometrical Properties:
LOG Destination:
Architecture
LOG:
300
BIM 강화:
ETIM 7.0
Insulation mat/basin:
Revit
(Metric) Generic Model floor based:
OmniClass 2006
23-20 50 24 11 Slab and Board Thermal Insulation:
CIBSE PDT
Insulation:
OmniClass
23-13 25 19 11 - Slab And Board Thermal Insulation:
BIM categories
Facade systems:
ARCHICAD
Slab:
eclass
22-10-36-90 - Floor covering work (unspecified):
추가 정보
관련장비
비슷한 제품
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.