{kingspan_insulation/k_roc_farming_slab.prj},{NB=Kingspan K-Roc Framing Slab (architecture300100)},{PN=K-Roc Framing Slab},{LOG=300},{LOGDEST=architecture},{CT=100},{L=610},{CW=1220},{RD=2.75},{TC=0.036},{ROF=A1},{DST=DS(70,)},{KCP=0809-CPR-19000635},{PCP=0809-CPR-1015},{MF=This product is manufactured at Kingspan's Pembridge, Herefordshire manufacturing facility.},{EPD=},{ECAR=MIN},{RECCON=MIN},{BBA=},{PP=http://www.kingspaninsulation.co.uk/k-roc-framing-slab}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
K-Roc Framing Slab 100
HELP_VARIABLE
Product Range
K-Roc® Framing Slab
Level of Geometry
300
200
300
200
Core Thickness (CT)
100
100
mm
Length
610
mm
Width
1220
mm
Thermal Resistance
2.75
2.75
m^2K/W
Thermal Conductivity
0.036
W/mK
Reaction to Fire
A1
Dimensional stability
DS(70,)
Kingspan's Certificate of Constancey of Performance
0809-CPR-19000635
Paroc's Certificate of Constancey of Performance
0809-CPR-1015
Manufacturing Facility
This product is manufactured at Kingspan's Pembridge, Herefordshire manufacturing facility.
Product Page
http://www.kingspaninsulation.co.uk/k-roc-framing-slab
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
분류
CNS
Geometrical Properties:
LOG Destination:
Architecture
LOG:
300
Object Properties:
Type Code:
K-Roc Framing Slab 100
BIM 강화:
ETIM 7.0
Insulation mat/basin:
Revit
(Metric) Generic Model wall based:
OmniClass 2006
23-20 50 24 11 Slab and Board Thermal Insulation:
OmniClass
23-13 25 19 11 - Slab And Board Thermal Insulation:
CIBSE PDT
Insulation:
BIM categories
Facade systems:
ARCHICAD
Slab:
eclass
22-10-36-90 - Floor covering work (unspecified):
추가 정보
관련장비
비슷한 제품
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.