{kingspan_insulation/green_guard_gg500r.prj},{NB=Kingspan GreenGuard GG500 R (architecture30060)},{PN=Kingspan GreenGuard GG500},{LOG=300},{LOGDEST=architecture},{FAX=R},{CT=60},{L=1250},{CW=600},{EP=Rebated},{RD=1.75},{TC=0.034},{TT=T1 -2 +3mm},{ROF=F},{DST=DS(70,90)},{CS=CS (10/Y) 500},{TSF=TR100},{MF=This product is manufactured at Kingspan's Selby, North Yorkshire manufacturing facility.},{PP=http://www.kingspaninsulation.co.uk/gg500},{EPD=},{ECAR=MIN},{RECCON=MIN},{BBA=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
GreenGuard GG500 60
HELP_VARIABLE
Product Range
Kingspan GreenGuard® GG500
Level of Geometry
300
200
300
200
Core Thickness (CT)
60
60
mm
Length
1250
mm
Width
600
mm
Edge profile
Rebated
Thermal Resistance
1.75
1.75
m^2K/W
Thermal Conductivity
0.034
0.034
W/mK
Thickness tolerance
T1 -2 +3mm
Reaction to Fire
F
Dimensional stability under specified temperature and humidity condition
DS(70,90)
Compressive stress or compressive strength
CS (10/Y) 500
Tensile strength perpendicular to faces
TR100
Manufacturing Facility
This product is manufactured at Kingspan's Selby, North Yorkshire manufacturing facility.
Product Page
http://www.kingspaninsulation.co.uk/gg500
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
분류
CNS
Geometrical Properties:
LOG Destination:
Architecture
LOG:
300
Object Properties:
Type Code:
GreenGuard GG500 60
BIM 강화:
ETIM 7.0
Insulation mat/basin:
Revit
(Metric) generic model roof based:
OmniClass 2006
23-20 50 24 11 11 14 Extruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation:
CIBSE PDT
Insulation:
OmniClass
23-13 25 19 11 11 13 - Extruded Polystyrene Slab And Board Thermal Insulation:
BIM categories
Facade systems:
ARCHICAD
Slab:
eclass
22-10-21-08 - Roof insulation (roof sealing work):
추가 정보
관련장비
비슷한 제품
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.