{kingspan_insulation/green_guard_gg301.prj},{NB=Kingspan Greenguard GG301 (architecture 300)},{PN=Kingspan Greenguard GG301},{LOGDEST=architecture},{LOG=300},{CT=56},{L=1200},{CW=600},{TC=0.034},{RD=1.647},{ROF=Lining board - Euroclass RtF A1 to BS EN 13501-1:2018 / Insulation - Euroclass RtF F to BS EN 13501-1:2018},{W=10.25},{MF=This product is manufactured at Kingspan's Pembridge, Herefordshire manufacturing facility.},{PP=TBC},{EPD=},{ECAR=MIN},{RECCON=MIN},{BBA=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
Greenguard GG301 56
HELP_VARIABLE
Product name
Kingspan Greenguard® GG301
Level of Geometry
300
200
300
200
Thickness
56
mm
Length
1200
mm
Width
600
mm
Thermal Conductivity
0.034
W/mK
Reaction to fire to EN 13501-1
Lining board - Euroclass RtF A1 to BS EN 13501-1:2018 / Insulation - Euroclass RtF F to BS EN 13501-1:2018
Approx weight
10.25
kg/m2
Manufacturing facility
This product is manufactured at Kingspan's Pembridge, Herefordshire manufacturing facility.
Product Page
TBC
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
분류
CNS
Geometrical Properties:
LOG Destination:
Architecture
LOG:
300
Object Properties:
Type Code:
Greenguard GG301 56
BIM 강화:
ETIM 7.0
Insulation mat/basin:
Revit
(Metric) generic model roof based:
OmniClass 2006
23-20 50 24 11 11 14 Extruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation:
OmniClass
23-13 25 19 11 11 13 - Extruded Polystyrene Slab And Board Thermal Insulation:
CIBSE PDT
Insulation:
BIM categories
Facade systems:
ARCHICAD
Slab:
eclass
22-10-21-08 - Roof insulation (roof sealing work):
추가 정보
관련장비
비슷한 제품
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.