{kingspan_insulation/alphacore_pad.prj},{NB=AlphaCore Pad Rainscreen (architecture30050)},{CT=50},{L=1000},{CW=600},{IFE=0.0},{IFO=0.0},{TR=0.00},{RD=0.00},{DES=0.020},{W=0.00},{ECAR=0.00},{RECCON=0.00},{PN=Kingspan AlphaCore® Pad - Rainscreen},{ROF=A2-s1,d0},{DCRF=NPD},{TT=T1},{DC=NPD},{DSUST=DS(70,90) / < 0.5% (length and width) / < 0.5% (thickness)},{DSUSTMIN=DS(-20,-)},{DAVT=RD and λD},{CS=≥ 75},{TSP=NPD},{CC=NPD},{STWA=NPD},{LTWA=≤ 0.95},{CLCC=NPD},{CLC=NPD},{WVT=NPD},{CGC=NPD},{RDS=NPD},{BBA=16/5299},{BDA=NPD},{NSAI=NPD},{EPD=000320},{FM=NPD},{DIS=NPD},{MF=This product is manufactured at Kingspan's Pembridge, Herefordshire manufacturing facility.},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=300}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
Kingspan AlphaCore® Pad - Rainscreen 50
HELP_VARIABLE
Product Range
Kingspan AlphaCore® Pad - Rainscreen
Kingspan AlphaCore® Pad - Rainscreen
LOD Level
300
200
300
200
Core Thickness (CT)
50
50
mm
Length
1000
mm
Width
600
mm
Thermal conductivity
0.020
W/mK
Reaction to Fire
A2-s1,d0
Dimensional stability under specified temperature and humidity condition - Max
DS(70,90) / < 0.5% (length and width) / < 0.5% (thickness)
Compressive stress or compressive strength
≥ 75
kpa
Manufacturing Facility
This product is manufactured at Kingspan's Pembridge, Herefordshire manufacturing facility.
Product Page
http://www.kingspaninsulation.co.uk/alphacorepad
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
분류
CNS
Object Properties:
Type Code:
Kingspan AlphaCore® Pad - Rainscreen 50
BIM 강화:
ETIM 7.0
Insulation mat/basin:
Revit
(Metric) Generic Model ceiling based:
OmniClass 2006
23-20 50 24 11 Slab and Board Thermal Insulation:
CIBSE PDT
Insulation:
OmniClass
23-13 25 19 11 - Slab And Board Thermal Insulation:
BIM categories
Facade systems:
ARCHICAD
Slab:
eclass
22-10-21-08 - Roof insulation (roof sealing work):
추가 정보
관련장비
비슷한 제품
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.