??
Выбор CAD модели
C-40-W A-120in.-120PS18 ga (1.19mm)HGAL
HELP_VARIABLE
Product Range
Exposed Fastener Series
Profile
C-40-W A
LOD Level
Length
Дюйм
Overall Length
5' ft.
Panel Depth
.5" in. (12.7 mm) Дюйм
Cover Width
40" in. (1016 mm) Дюйм
Application
Material
Thickness
Color
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей
Классификации
CNS
Geometrical Properties:
LOG: 400
Object Properties:
Type Code: C-40-W A-120in.-120PS18 ga (1.19mm)HGAL
Дополнено BIM-данными:
Uniclass2015
25 71 50 79 - Sheet panels:
Revit
(Metric) Generic Model:
CADENAS Revit shared parameter file:
(COBie.Type) Material: PS
(COBie.Type) NominalWidth: 0 INCH
(COBie.Component) Length: 120 INCH
Revit family templates (*.rft):
Family category: Generic Models
Family work plane based: 1
Family always vertical: 0
OmniClass 2006
23-35 10 21 14 Metal Wall Cladding Sheets:
OmniClass
23-15 15 17 13 - Metal Wall Cladding Sheets:
BIM categories
Facade systems:
Дополнительная информация
Рекомендации принадлежностей
Похожие детали
    Нет доступного комплектующего оборудования