??
CAD-Modellauswahl
C-40-E A-120in.-120PS18 ga (1.19mm)HGAL
HELP_VARIABLE
Product Range
Exposed Fastener Series
Profile
C-40-E A
LOD Level
Length
Zoll
Overall Length
5' ft.
Panel Depth
.5" in. (12.7 mm) Zoll
Cover Width
40" in. (1016 mm) Zoll
Application
Material
Thickness
Color
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen
Klassifikationen
CNS
Geometrische Eigenschaften:
LOG: 400
Sachmerkmal Eigenschaften:
Typenschlüssel: C-40-E A-120in.-120PS18 ga (1.19mm)HGAL
BIM angereichert:
Uniclass2015
25 71 50 79 - Sheet panels:
Revit
(Metric) Generic Model:
CADENAS Revit shared parameter file:
(COBie.Type) Material: PS
(COBie.Type) NominalWidth: 0 INCH
(COBie.Component) Length: 120 INCH
Revit family templates (*.rft):
Family category: Generic Models
Family work plane based: 1
Family always vertical: 0
OmniClass 2006
23-35 10 21 14 Metal Wall Cladding Sheets:
OmniClass
23-15 15 17 13 - Metal Wall Cladding Sheets:
BIM categories
Fassadenelemente:
Zusätzliche Informationen
Zubehör Empfehlungen
Ähnliche Teile
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar