??
CAD-Modellauswahl
BR7-35 B-120in.-120PS18 ga (1.19mm)HGAL
HELP_VARIABLE
Product Range
Exposed Fastener Series
Profile
BR7-35 B
LOD Level
Length
Zoll
Overall Length
5' ft.
Panel Depth
1 1/2" in. (38.1 mm) Zoll
Cover Width
35" in (889 mm) Zoll
Application
Material
Thickness
Color
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen
Klassifikationen
CNS
Geometrische Eigenschaften:
LOG: 400
Sachmerkmal Eigenschaften:
Typenschlüssel: BR7-35 B-120in.-120PS18 ga (1.19mm)HGAL
BIM angereichert:
Uniclass2015
25 71 50 79 - Sheet panels:
Revit
(Metric) Generic Model:
CADENAS Revit shared parameter file:
(COBie.Type) Material: PS
(COBie.Type) NominalWidth: 0 INCH
(COBie.Component) Length: 120 INCH
Revit family templates (*.rft):
Family category: Generic Models
Family work plane based: 1
Family always vertical: 0
OmniClass 2006
23-35 10 21 14 Metal Wall Cladding Sheets:
OmniClass
23-15 15 17 13 - Metal Wall Cladding Sheets:
BIM categories
Fassadenelemente:
Zusätzliche Informationen
Zubehör Empfehlungen
Ähnliche Teile
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar